RexAthletic

Un'eccellente opzione quando si ha a che fare con la movimentazione materiale o con macchine utensili: la catena a piastre per prestazioni estreme RexAthletic. Più resistente all'usura, alla fatica e conforme ai sistemi di gestione ambientale. 

Caratteristiche e vantaggi

  • Intervalli di lubrificazione più lunghi
  • Lubrificante speciale sintetico a lunga durata
  • Maggiore resistenza all'usura
  • Ecologiche: quantità di lubrificante ridotta 

Dettagli del prodotto

  • Intervalli di lubrificazione notevolmente più lunghi
  • Dimensioni e proprietà meccaniche tra cui resistenza alla trazione e alla fatica
  • 2 volte più resistente all'usura
  • Numero di etichetta per una migliore tracciabilità
  • Ecologiche: meno lubrificante
  • Basso livello di rumorosità per aumentare la sicurezza e il comfort sul posto di lavoro
  • Ricambio compatibile con tutte le catene standard
  • Versione RexAthletic disponibile su richiesta per tutte le catene a piastre delle serie AL, BL e F secondo la norma ISO 4347. Compatibile con le catene standard
  • Temperatura di esercizio: da - 15° C a + 55° C
  • Lubrificante speciale a lunga durata ottimizzato da Rexnord

Documentazione

Rexnord RexAthletic Leaf Chain

ECE5-013_A4

Scheda prodotto | Inglese | 458 KB