RexHiPro

Un'ottima opzione per il lavoro intorno ai porti o alle banchine. Utilizzata principalmente per apparecchi di sollevamento industriali all'aperto. La catena a piastre per prestazioni estreme RexHiPro è resistente alla corrosione, ed esprime elevate capacità di carico. 

Caratteristiche e vantaggi

  • Eccezionale protezione contro la corrosione
  • Lunga durata
  • Elevata capacità di carico
  • Senza cromo VI

Dettagli del prodotto

  • Rivestimento anticorrosione su tutti i componenti della catena
  • Resistenza alla rottura e alla fatica come nelle catene RexPro
  • Dimensioni DIN, ANSI e ISO
  • Nessun infragilimento da idrogeno dovuto al trattamento
  • Non è necessaria una ruota dentata separata
  • Temperature di esercizio fino a 250°C con lubrificanti per alte temperature
  • Non contiene cromo VI: Conforme alla direttiva 2011/65/CE, RoHS e alla direttiva 2000/53/CE 

Documentazione

RexHiPro Leaf Chain

ECE5-014_A4

Scheda prodotto | Inglese | 380 KB