Home Catena industriale Catene a piastre Catene a piastre per prestazioni elevate

Catene a piastre per prestazioni elevate

La linea di catene a piastre ad alte prestazioni e incentrata principalmente sulla catena RexPro. La catena RexPro offre un'eccezionale protezione contro la corrosione, è resistente all'usura e protegge dalla rigidità dei giunti e delle maglie. La RexPro spicca anche per la sostenibilità ambientale ed è conforme ai requisiti per l'utilizzo nel settore alimentare.

Ulteriori informazioni Catene a piastre per prestazioni elevate

Caratteristiche e vantaggi:

  • Migliore protezione contro l’irrigidimento nelle maglie
  • Migliore resistenza all'usura
  • Buona resistenza alla corrosione
  • Ecocompatibilità
  • Realizzate con materiali di alta qualità
  • Fori delle piastre spostati in deriva
  • Numero lotto “Silver label” per la piena tracciabilità
  • Perno pallinato e piastre di collegamento
  • Certificazione NSF H2, conforme RoHS:2005
  • Allungamento minimo verso l'interno
  • Lunga durata di vita
  • Resistenti agli urti
  • Molto robuste anche in condizioni difficili
  • Massima affidabilità operativa

 

Lubrificazione:

Una corretta manutenzione prolunga la durata delle catene. È importante scegliere non solo la giusta frequenza di lubrificazione, ma anche il giusto lubrificante. Trovare un lubrificante in grado di resistere alla corrosione e all'usura, alla rigidità dei giunti e delle maglie, e di essere utilizzato in molte applicazioni diverse può essere difficile
Chiudi

Documentazione

RexPro Leaf Chain

ECE5-015_A4

Scheda prodotto | Inglese | 343 KB

Supporto prodotto

Contattare Rexnord per ricevere informazioni sui servizi e sui prodotti per Catene a piastre per prestazioni elevate.

Nord America

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Al di fuori del Nord America

+49 2741 2840