Home Catena industriale Catena a rulli Catena a rulli dalle prestazioni approvate

Catena a rulli dalle prestazioni omologate

La linea per prestazioni omologate Approved Performance è utilizzata al meglio nei processi con carichi leggeri e medi. Applicazioni per macchinari agricoli, lavorazione del legno e per il settore tessile sono gli scenari ideali di impiego della catena standard Approved Performance.

Ulteriori informazioni Catena a rulli dalle prestazioni approvate

Caratteristiche e vantaggi:

  • Soddisfa i requisiti di qualità ISO
  • Rexnord garantisce il raggiungimento delle specifiche di prestazione
  • Buon rapporto costo-rendimento
  • Buona disponibilità
  • Robustezza

 

Lubrificazione:

Una corretta manutenzione prolunga la durata delle catene. È importante scegliere non solo la giusta frequenza di lubrificazione, ma anche il giusto lubrificante. Ogni applicazione varia in termini di continuità di funzionamento. Lubrificazione per alte temperature, resistenza alla corrosione, lunghi intervalli di esercizio o applicazioni alimentari: è importante sapere quale prodotto è più adatto alle tue esigenze. Rexnord propone una vasta gamma di lubrificanti.

Chiudi