Catena a rulli RexAthletic

La catena a rulli RexAthletic Extreme entra in gioco nelle aree in cui le possibilità di lubrificazione e manutenzione sono limitate. Le elevate capacità di carico delle catene Rex Athletic sono vantaggiose nei sistemi chiusi e altre applicazioni. 

Caratteristiche e vantaggi

  • Sono durevoli e richiedono poca manutenzione
  • Interventi di assistenza tecnica più lunghi
  • Elevata capacità di carico
  • Straordinarie caratteristiche tribologiche
  • Rivestimento speciale su perni e boccole

Dettagli del prodotto

  • Straordinarie caratteristiche tribologiche
  • Eccellenti proprietà di scorrimento e buone caratteristiche di funzionamento a secco
  • Resistenza alla fatica e trazione della catena comparabili alle catene ad alte prestazioni
  • Migliore protezione contro l’irrigidimento delle maglie
  • Certificazione NSF H2 per il settore alimentare
  • Dimensioni catena dal passo 12,7 mm al 50,8 mm compresi (dimensioni speciali su richiesta)
  • Tutte le dimensioni a norme DIN, ANSI e ISO

Documentazione

Rexnord RexAthletic Roller Chain

ECE5-004_A4, ECE5-004_A4E

Scheda prodotto | Inglese | 439 KB