Catena a rulli RexCarbon

Una catena che non richiede manutenzione e che dura a lungo; ideale per le applicazioni in cui lubrificare è difficile o quasi impossibile. Questa catena presenta una capacità di carico media ed è in grado di operare in condizioni difficili. 

Caratteristiche e vantaggi

  • Manutenzione non necessaria grazie alle boccole al carbonio high-tech
  • Durata d'uso estremamente lunga
  • Bassa rumorosità
  • Ecocompatibile

Dettagli del prodotto

  • Durata d'uso estremamente lunga, anche in assenza di rilubrificazione
  • Elevata efficienza energetica
  • Elevata resistenza all'usura, 18 volte più del modello precedente
  • Boccole al carbonio high-tech
  • Estremamente robusta
  • Certificazione NSF H1
  • Basso attrito superficie di lavoro
  • Boccole al carbonio
  • 08 B disponibile solo con piastra di collegamento curva
  • Adatta anche come catena multiplex
  • Versioni speciali adatte per temperature fino a + 175 °C

Documentazione

RexCarbon Roller Chain – Extreme Performance by Rexnord

ECE5-007_A4

Scheda prodotto | Inglese | 364 KB