Catena a rulli RexHiProAthletic

La catena a rulli Rexnord RexHiProAthletic è una combinazione dei tipi di catena Rexnord RexHiPro e RexAthletic. Fornisce la resistenza alla corrosione del modello RexHiPro e l'elevata resistenza all'usura della RexAthletic. La catena necessita di poca manutenzione grazie alle elevate prestazioni e alla lubrificazione a lungo termine. Ciò rende la catena Rexnord RexHiProAthletic ideale per le applicazioni dove la manutenzione e la lubrificazione sono limitate.

Caratteristiche e vantaggi

  • Combinazione di RexHiPro e RexAthletic
  • Sono durevoli e richiedono poca manutenzione
  • Rivestimento anticorrosione su tutte le parti della catena
  • Ottima resistenza alla corrosione
  • Lunga durata di vita
  • Elevata capacità di carico

Dettagli del prodotto

  • Straordinarie caratteristiche tribologiche
  • Eccellenti proprietà di scorrimento e buone caratteristiche di funzionamento a secco
  • Resistenza alla fatica e trazione della catena comparabili alle catene ad alte prestazioni
  • Migliore protezione contro l’irrigidimento delle maglie
  • Certificazione NSF H1
  • Dimensioni catena dal passo 12,7 mm al 50,8 mm compresi (dimensioni speciali su richiesta)
  • Tutte le dimensioni a norme DIN, ANSI e ISO

Documentazione

RexHiProAthletic Roller Chain

ECE5-006_A4

Scheda prodotto | Inglese | 413 KB