X

Avviso

Stai passando a un sito in una lingua diversa, che dispone di un contenuto limitato, ossia:

Pagine prodotti

Modelli prodotto, SKU, specifiche e disegni CAD sono attualmente disponibili solo in inglese.

Tool di selezione

La selezione prodotti e gli strumenti di configurazione sono attualmente disponibili solo in inglese.

Disegni CAD

I cataloghi, i manuali, le brochure, i fogli prodotti e la documentazione delle conoscenze degli esperti sono limitati.

OK Annulla

Catena a rulli RexPro-X

La catena a rulli RexPro-X per prestazioni estreme è utilizzata in trasmissioni di potenza heavy-duty e per operazioni di sollevamento. Presenta una capacità di carico estremamente elevata che la rende adatta ad operazioni agricole e forestali. 

Caratteristiche e vantaggi

  • Perni e piastre di collegamento rinforzati
  • Estremamente robusta e resistente
  • Lunga durata di vita
  • Protezione eccezionale contro la corrosione
  • Protezione eccezionale contro l'usura

Dettagli del prodotto

  • Conforme agli straordinari standard RexPro
  • Superficie di lavoro più ampia
  • Maggiore resistenza alla trazione
  • Massima resistenza alla fatica
  • Compatibile con il tipo europeo

Documentazione

RexProX Roller Chain – Extreme Performance by Rexnord

ECE5-008_A4

Scheda prodotto | Inglese | 363 KB