400 Series Torque Limiter

placeholder

La 400 Series è stata progettata per soddisfare l'esigenza di un limitatore di coppia a ruota libera per alte e basse velocità. Si differenzia dai precedenti modelli con fermo sferico e integra due corone di sfere su cerchi concentrici.

Caratteristiche e vantaggi

  • Esclusivo meccanismo di ripristino e inversione
  • Per applicazioni ad alta e bassa velocità
  • Intervallo di coppia fino a 220.000 in-lbs (24.860 Nm)
  • Alberi fino a 6 pollici (150 mm)

Dettagli 400 Series

  • Design collaudato con migliaia di unità installate
  • Design economico
  • Un'accurata limitazione della coppia evita onerosi fermi macchina
  • L'esecuzione standard permette ampi intervalli di coppia
  • Il disinnesto istantaneo protegge le apparecchiature da eventuali inerzie dannose
  • Protezione bidirezionale
  • Progettati per operare a velocità basse ed elevate
  • Varie esecuzioni per coprire qualsiasi applicazione:
    - Cinghie di trasmissione, HTD e trapezoidali
    - Trasmissioni a catena e ruote dentate
    - Trasmissioni a ingranaggi
    - Giunti flessibili o rigidi
    - Supporti per volani o ruote dentate di grandi dimensioni
  • Le molle possono essere ispezionate e cambiate senza rimuovere il limitatore di coppia dal sistema di trazione