820 Series Torque Limiter

placeholder

La 820 Series è stata progettata utilizzando il principio modulare per applicazioni con coppie elevate e basse velocità, con la flessibilità di poter operare in un ampio intervallo di coppia.

Caratteristiche e vantaggi

  • Design modulare
  • Intervallo di coppia oltre 6.600.000 in-lbs (745.000 Nm)
  • Dimensioni dell'albero illimitate

Dettagli 820 Series

  • Impostazione della coppia precisa e costante che fornisce una protezione affidabile e ripetibile in caso di sovraccarico di coppia
  • Disinnesto istantaneo e completo degli elementi conduttori e condotti per una protezione ottimale
  • La soglia di coppia per l'attivazione può essere regolata facilmente senza rimuovere i moduli dal limitatore di coppia
  • Ciascun modulo presenta una scala graduata per impostare accuratamente i moduli
  • In caso di sovraccarico, i finecorsa o i sensori di prossimità di serie spengono automaticamente il motore
  • Il modulo può essere ripristinato rapidamente e facilmente con dispositivi di reset manuali o automatici
  • Il disinnesto manuale (funzionalità di serie) consente di scollegare l'unità per eseguire interventi di manutenzione
  • Il nipplo integrale permette di lubrificare periodicamente l'unità senza rimuoverla dalla linea di trasmissione
  • Grazie all’ampia gamma di configurazioni di montaggio è possibile soddisfare qualsiasi esigenza
  • La sezione centrale estraibile consente di rimuovere il limitatore di coppia dalla trasmissione