Vai al contenuto della sezione
What is RIS?
The largest network of gear drive repair shops in the United States
Rexnord Industrial Services cover any potential challenge throughout the lifecycle of your Falk Gear Drive or system. From installation and commissioning to predictive maintenance and repair, Rexnord Industrial Services delivers the resources you need, when you need them. Regardless of the age or condition of your equipment, Industrial Services has the right solution. With over 100 years of application expertise and knowledge, our service network is ready to take on your toughest jobs.
Before Gear Drive
After Gear Drive
Before Drive Shaft
After Drive Shaft
Local Area Shops
On-Site Service
Cosa possono fare i RIS per te?
Servizi per le trasmissioni a ingranaggi e gli alberi di trasmissione Falk che hanno come finalità la riduzione dei tempi di attraversamento e l'aumento dei tempi di disponibilità.
*scorri sugli hotspot per saperne di più
*seleziona gli hotspot per saperne di più
Tutte le unità sono sottoposte a prove di centrifuga in assenza di carico e a test della pressione dell'olio con filtrazione per impedire la formazione di detriti nel lubrificante
La parte esterna del riduttore viene riverniciata con la finitura Falk originale o su specifiche del cliente
Tutte le tenute vengono sostituite con articoli di qualità originale o migliore sulla base dei miglioramenti sviluppati in questi materiali
I carter vengono sverniciati chimicamente per prevenire guasti futuri causati da detriti nel lubrificante
Tutti gli ingranaggi vengono analizzati tramite ispezione con particelle magnetiche per individuare eventuali cricche che potrebbero causare guasti futuri
Tutti i cuscinetti vengono sempre sostituiti con modelli di alta qualità di livello 1
I nuovi ingranaggi sono realizzati secondo le specifiche originali dell’OEM (Falk o altri produttori di ingranaggi) per la durezza del materiale e dei denti
Tutte le unità sono sottoposte a prove di centrifuga in assenza di carico e a test della pressione dell'olio con filtrazione per impedire la formazione di detriti nel lubrificante
La parte esterna del riduttore viene riverniciata con la finitura Falk originale o su specifiche del cliente
Tutte le tenute vengono sostituite con articoli di qualità originale o migliore sulla base dei miglioramenti sviluppati in questi materiali
I carter vengono sverniciati chimicamente per prevenire guasti futuri causati da detriti nel lubrificante
Tutti gli ingranaggi vengono analizzati tramite ispezione con particelle magnetiche per individuare eventuali cricche che potrebbero causare guasti futuri
Tutti i cuscinetti vengono sempre sostituiti con modelli di alta qualità di livello 1
I nuovi ingranaggi sono realizzati secondo le specifiche originali dell’OEM (Falk o altri produttori di ingranaggi) per la durezza del materiale e dei denti
Alberi universali nuovi e ricostruiti disponibili in qualsiasi esecuzione o configurazione.
Tutti gli articoli ricostruiti vengono forniti di serie con nuovi raccordi a croce e nuovi cuscinetti, nuovi nippli di lubrificazione, nuove guarnizioni e nuove chiavette frontali se presenti. Ogni albero passa attraverso molteplici controlli di qualità per garantire che il risultato finale sia un prodotto come nuovo.
Analisi completa dei guasti disponibile su richiesta, con raggi X, Ultrasuoni, MPI di tutti i componenti, analisi di grasso e lubrificazione, analisi del materiale e della durezza, e reporting ingegnerizzato delle nuove condizioni
Gli articoli ricostruiti vengono sverniciati e verniciati (con finiture standard o epossidiche) o rivestite (disponibili nichelatura, verniciatura a polvere, rivestimento fosfato) secondo le specifiche Rexnord e in condizioni come nuove.
Le sezioni di scorrimento vengono nitrurate di serie con il tubo di copertura e i punti di lubrificazione sigillati, altre opzioni come ad es. sezioni di scorrimento corte e lunghe e coperture dei recipienti per le sezioni esposte.
Nippli di lubrificazione per raccordi a croce e cuscinetti (1PT standard con opzione per 4PT, centri di blocco opzionali, protezioni opzionali per proteggere i nippli)
Il servizio include ispezioni sul campo, installazioni, manutenzione preventiva e allineamenti
Gli alberi nuovi e riparati vengono bilanciati dinamicamente in G6.3 o su specifica del committente. Le saldature vengono eseguite con saldatrici ad arco sommerso automatizzate secondo gli standard Rexnord.
Alberi universali nuovi e ricostruiti disponibili in qualsiasi esecuzione o configurazione.
Tutti gli articoli ricostruiti vengono forniti di serie con nuovi raccordi a croce e nuovi cuscinetti, nuovi nippli di lubrificazione, nuove guarnizioni e nuove chiavette frontali se presenti. Ogni albero passa attraverso molteplici controlli di qualità per garantire che il risultato finale sia un prodotto come nuovo.
Analisi completa dei guasti disponibile su richiesta, con raggi X, Ultrasuoni, MPI di tutti i componenti, analisi di grasso e lubrificazione, analisi del materiale e della durezza, e reporting ingegnerizzato delle nuove condizioni
Gli articoli ricostruiti vengono sverniciati e verniciati (con finiture standard o epossidiche) o rivestite (disponibili nichelatura, verniciatura a polvere, rivestimento fosfato) secondo le specifiche Rexnord e in condizioni come nuove.
Le sezioni di scorrimento vengono nitrurate di serie con il tubo di copertura e i punti di lubrificazione sigillati, altre opzioni come ad es. sezioni di scorrimento corte e lunghe e coperture dei recipienti per le sezioni esposte.
Nippli di lubrificazione per raccordi a croce e cuscinetti (1PT standard con opzione per 4PT, centri di blocco opzionali, protezioni opzionali per proteggere i nippli)
Il servizio include ispezioni sul campo, installazioni, manutenzione preventiva e allineamenti
Gli alberi nuovi e riparati vengono bilanciati dinamicamente in G6.3 o su specifica del committente. Le saldature vengono eseguite con saldatrici ad arco sommerso automatizzate secondo gli standard Rexnord.
Il tuo riduttore necessita di riparazione o manutenzione?
Compila l'apposito modulo per la riparazione del riduttore e sarai messo in contatto con un membro del nostro team Rexnord Industrial Services.
Local Service with OEM Quality
Rexnord offers a comprehensive offering of industrial equipment services
Network Map
Rexnord Industrial Service Center Network Map
This map is blocked due to your current cookie privacy settings. To view the map, click the "Cookie Settings" or "Do Not Sell My Personal Information" link at the bottom of the page and change your settings to allow "Advertising Cookies."
By doing that, you will be able to provide consent to content being loaded by Google (USA). This provides Google (USA) with the information that you have accessed our site as well as the technically necessary data in this context. We have no influence on the further data processing by Google. Please note that there is no adequate level of data protection with regard to Google (USA). For more information, please see our Privacy Policy
Centri di assistenza
Click here to view our Gear Parts Participants
Genuine Falk Gear Part Participants Map
Gear Parts Participants