Produzione di energia Soluzioni del settore

Richiesta di informazioniPer esigenze quali la movimentazione di materiali sciolti o fluidi, le torri di raffreddamento o la desulforizzazione dei gas di scarico, scegli Rexnord. Trova i prodotti Rexnord tra compressori, pompe, scaricatori ferroviari, macchine di ripresa e messa a parco e molto altro.

 

Cuscinetti

Per gli ambienti più difficili, scegli gli affidabili cuscinetti Rexnord: personalizzati per ogni esigenza applicativa.

Visualizza tutti i prodotti del segmento cuscinetti

Cuscinetto stile SAF Link-Belt

Elevata capacità di carico/portata. Adattatori per albero facili da rimuovere e installare.

Per saperne di più

Cuscinetto a rulli sferici montaggio adattatore Rex SHURLOK

Positive Locking System (PLS, sistema di bloccaggio sicuro) per una durata maggiore. Spioncino di controllo per sensori di deformazioni ottici (OSS) per ridurre gli errori di montaggio dell'albero.

Per saperne di più

Cuscinetto a rulli cilindrici e sferici Rex

Ampia offerta di alloggiamenti standard, stretti, larghi e intermedi e con diverse fogge.

Per saperne di più

Cuscinetto a sfere per usi pesanti Rex 300 Series

Migliora efficienza e redditività riducendo gli errori di installazione, i costi di manutenzione e i tempi di fermo.

Per saperne di più
 

Prodotti per trasportatori

Per gli ambienti più difficili, scegli tra una varietà di configurazioni con le soluzioni per nastri trasportatori Rexnord.

Visualizza tutti i prodotti per trasportatori

Rulli folli per trasportatori Rex

Offerti in una varietà di esecuzioni e caratteristiche nominali CEMA per numerosi tipi di trasportatori.

Per saperne di più
 

Giunti

Scegli da una gamma completa di giunti per le tue applicazioni energetiche variate.

Visualizza tutti i prodotti del segmento giunti

Giunto a griglia Falk Steelflex

Questi giunti a griglia standard ad elevate prestazioni rappresentano la scelta migliore per molte applicazioni con coppie e vibrazioni importanti.

Per saperne di più

Giunto a denti Falk Lifelign

I denti a tripla corona sono progettati per un'usura minima anche in condizioni di elevato disallineamento.

Per saperne di più

Giunto idraulico Falk True Torque

La soluzione meccanica per l'avviamento progressivo che può essere regolata sul campo in base alle specifiche.

Catalogo: giunti idraulici Falk True Torque

Giunto a disco Thomas XTSR

Giunto di lunga durata con design standard e personalizzato per requisiti API, di bilanciamento e di alta velocità.

Per saperne di più

Giunto a disco in composito Addax

Giunto leggero in composito per facilitare l'installazione, elimina la necessità di cuscinetti intermedi e prolunga la durata del sistema.

Per saperne di più

Giunti torsionalmente morbidi Centa

Giunti torsionalmente flessibili progettati per smorzare le vibrazioni nei componenti critici.

Visualizza i giunti torsionalmente morbidi Centa

Giunto elastomerico Omega

Eccellente smorzamento delle vibrazioni e elevata capacità di disallineamento, per una durata maggiore dell'attrezzatura collegata.

Per saperne di più

Giunto elastomerico Viva

Elemento flessibile suddiviso a metà per un'installazione/una sostituzione efficienti. Intaglio a "V" brevettato per la protezione di sovraccarico.

Per saperne di più

Giunto elastomerico Wrapflex

La forma costruttiva facilita l'installazione e la sostituzione, il raccordo brevettato e il design dell'elemento flessibile garantiscono una lunga durata.

Per saperne di più

Riparo per alberi rotanti Falk Orange Peel

Disponibile in polietilene, alluminio o acciaio per migliorare la durata e le prestazioni.

Catalogo: riparo per alberi rotanti Falk Orange Peel
 

Ingranaggi

Per le tue applicazioni energetiche complesse, scegli gli ingranaggi Rexnord: progettati all'insegna dell'affidabilità e dell'alta qualità.

Visualizza tutti i prodotti del segmento ingranaggi

Trasmissioni a ingranaggi Falk V-Class

Ghisa duttile per usi pesanti, alloggiamento diviso orizzontalmente, tenute senza perdite Magnum, funzionamento a temperature inferiori per una maggiore durata, sistema di trazione silenzioso.

Per saperne di più

Trasmissioni a ingranaggi Falk A-Plus

Il carter customizzabile in acciaio e la gamma di grandezze disponibili consentono di adattare questo riduttore alle applicazioni più gravose.

Per saperne di più

Trasmissioni a ingranaggi Planetgear

Tenute resistente con design a densità di potenza e in taconite modulari e compatte, per un rendimento ottimale.

Per saperne di più

Trasmissioni a ingranaggi Falk Quadrive a montaggio pendolare

Costruita per resistere al servizio gravoso continuativo, è la trasmissione a montaggio pendolare più facile e veloce da rimuovere e installare.

Per saperne di più

Motoriduttori Falk Ultramite

Presenta una boccola TA per facilitare l’installazione e la sostituzione; abbinabile a tutti i motori a norma IEC/NEMA.

Per saperne di più
 

Catene industriali

Per le applicazioni più difficili, con un'ampia gamma di design di catene, per adattarsi alle esigenze dei clienti.

Visualizza tutti i prodotti del segmento catene industriali

Catena meccanica d'acciaio Link-Belt e Rex

Catena meccanica d'acciaio e a rulli progettate e realizzate per soddisfare precisi requisiti di applicazione.

Per saperne di più
 

Componentistica trasmissioni PT

Proteggi la tua attrezzatura negli ambienti più difficili per disinnestare istantaneamente le trasmissioni e molto altro ancora.

Visualizza tutta la componentistica trasmissioni PT

Dispositivi antiritorno Falk True Hold

L’esecuzione a rampa/rullo fornisce una protezione immediata da guasti o sovraccarichi del sistema.

Catalogo: dispositivi antiritorno Falk True Hold

Autogard Limitatori di coppia

Impostazione della coppia regolabile, precisa e ripetibile con disinnesto istantaneo e completo della trasmissione per prestazioni migliori.

Per saperne di più

Freni Stearns con montaggio al motore

I prodotti standard con una vasta gamma di opzioni offrono un freno customizzato per una varietà di applicazioni.

Visualizza i freni Stearns con montaggio al motore

Freni di bloccaggio meccanico Stearns

Il freno a disco, azionabile manualmente e facile da usare, garantisce la sicurezza durante la manutenzione delle ventole nelle torri di raffreddamento.

Visualizza i freni di bloccaggio meccanico Stearns
 

Servizi

Rinnova il riduttore che usi nei tuoi processi grazie alle impareggiabili capacità di rigenerazione di Rexnord.

Visualizza tutti i servizi Power Transmission

Rexnord Industrial Services

Leader nel campo della riparazione di trasmissioni a ingranaggi, nella riparazione in campo e nella riparazione di alberi di trasmissione e frizioni universali.

Per saperne di più